Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 34
TRH 34 9822022
Mitat 307 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9822022
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 340x150x101, 340x150x121
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074059697
SSTL numero : 3420804
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 307
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 34
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
TRH 34


Sample image
Order symbol : TRH 34
Tuote nr : 9822022
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 340x150x101, 340x150x121
EAN koodi : 6418074059697
El. number :
- Suomi : 3420804
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 307 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )