Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 2036
TRH 2036 9822023
Mitat 35 x 340 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9822023
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 360x160x101, 360x200x151
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074059703
SSTL numero : 3420806
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 35
Leveys (mm) : 340
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 2036
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
TRH 2036


Sample image
Order symbol : TRH 2036
Tuote nr : 9822023
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 360x160x101, 360x200x151
EAN koodi : 6418074059703
El. number :
- Suomi : 3420806
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 35 | 340 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )