Tekniset tiedot
Tuote nr : 8600673
Tuotekuvaus : Jakorasia 6 mm², PP, valkoinen
Lisätieto : Kiinteillä kalvotiivisteillä
Pakkausyksikkö : 10
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074308573
SSTL numero : 1606526
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 110
Leveys (mm) : 110
Korkeus (mm) : 49
Materiaali : Polypropyleeni
Alaosan väri : RAL_9010
Kannen väri : RAL 9010
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -25 … 60
Standards EN/IEC 60670
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
JB 6 WH


Sample image
Order symbol : JB 6 WH
Tuote nr : 8600673
Tuotekuvaus : Jakorasia 6 mm², PP, valkoinen
Lisätieto : Kiinteillä kalvotiivisteillä
EAN koodi : 6418074308573
El. number :
- Suomi : 1606526

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 110 | 110 | 49 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polypropyleeni |
Alaosan väri : | RAL_9010 |
Kannen väri : | RAL 9010 |
Tiivistemateriaali : | TPE |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -25 … 60 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
GPA M20 |
Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M20x1,5
(36 x 28 x 28) |
ICS |
Cover fastening screws for JB 6
(5 x 5 x 10) |
IES |
Tube entry socket for JB 6
(20 x 20 x 20) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)