DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws








MCE65 6M 7350001
Mitat 165 x 201 x 120
Sisältää : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws
- IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7350001
Tuotekuvaus : Modular component enclosures
Lisätieto : 6 modulia, 1 rivi
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074315717
SSTL numero : 3424854
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 165
Leveys (mm) : 201
Korkeus (mm) : 120
Materiaali : Acrylonitrile acrylic styrene
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -25 … 60
Standards EN 62208:2015, IEC 62208:2015
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MCE65 6M


Sample image
Order symbol : MCE65 6M
Tuote nr : 7350001
Tuotekuvaus : Modular component enclosures
Lisätieto : 6 modulia, 1 rivi
EAN koodi : 6418074315717
El. number :
- Suomi : 3424854
Sisältää : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 165 | 201 | 120 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Acrylonitrile acrylic styrene |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | Savunharmaa |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -25 … 60 |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)