Skip to content
 
    DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws
   
Previous slide
MCE65 8M product image 2
Next slide
MCE65 8M thumbnail image 2
MCE65 8M thumbnail image 3
MCE65 8M thumbnail image 4
MCE65 8M thumbnail image 2

MCE65 / MCE65 8M / MCE65 8M

MCE65 8M 7350002

Mitat 200 x 200 x 120

Sisältää : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7350002

Tuotekuvaus : Modular component enclosures

Lisätieto : 8 modulia, 1 rivi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074315724

SSTL numero : 3424860

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 200

Leveys (mm) : 200

Korkeus (mm) : 120

Materiaalit :

Materiaali : Acrylonitrile acrylic styrene

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Savunharmaa

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -25 … 60

Luokat :

Standards EN 62208:2015, IEC 62208:2015

Tiiviysluokka (EN 60529): IP65

Iskunkestävyys (EN 62262): IK08

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

MCE65 / MCE65 8M / MCE65 8M

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

MCE65 8M

Fibox
7350002_MCE65_8M_2_300dpi

Sample image

Order symbol : MCE65 8M

Tuote nr : 7350002

Tuotekuvaus : Modular component enclosures

Lisätieto : 8 modulia, 1 rivi

EAN koodi : 6418074315724

El. number :

  • Suomi : 3424860

Sisältää : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws

7350002_dim
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 200 200 120
Materiaalit :
Materiaali : Acrylonitrile acrylic styrene
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -25 … 60
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C