MCE65 / MCE65 ACCESSORIES / IES
IES 8600346
Mitat 20 x 20 x 20
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8600346
Tuotekuvaus : Tube entry socket for JB 6
Lisätieto : M20 grey, for tube Ø 16 mm, for tube Ø 20 mm
Pakkausyksikkö : 25
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074079077
SSTL numero : 1606527
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 20
Leveys (mm) : 20
Korkeus (mm) : 20
Materiaali : Plastic
MCE65 / MCE65 ACCESSORIES / IES
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
IES


Sample image
Order symbol : IES
Tuote nr : 8600346
Tuotekuvaus : Tube entry socket for JB 6
Lisätieto : M20 grey, for tube Ø 16 mm, for tube Ø 20 mm
EAN koodi : 6418074079077
El. number :
- Suomi : 1606527
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 20 | 20 | 20 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Plastic |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)