Skip to content
  
Previous slide
FP 10674 product image 1
Next slide
FP 10674 thumbnail image 1
FP 10674 thumbnail image 2

MNX / MNX Accessories / FP 10674

FP 10674 5510674

Mitat 40 x 88 x 14

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 5510674

Tuotekuvaus : Seinäkiinnike (2 kpl )sis. ruuvit

Lisätieto : (MNX 300 vaatii 2 sarjaa)

Pakkausyksikkö : 12

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074033079

SSTL numero : 3424980

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 40

Leveys (mm) : 88

Korkeus (mm) : 14

Materiaalit :

Materiaali : Plastic

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

MNX / MNX Accessories / FP 10674

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FP 10674

Fibox
tempo_wall_fastening

Sample image

Order symbol : FP 10674

Tuote nr : 5510674

Tuotekuvaus : Seinäkiinnike (2 kpl )sis. ruuvit

Lisätieto : (MNX 300 vaatii 2 sarjaa)

EAN koodi : 6418074033079

El. number :

  • Suomi : 3424980
MB10674
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 40 88 14
Materiaalit :
Materiaali : Plastic
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -