MNX / MNX Accessories / MIV 100
MIV 100 5514076
Mitat 98 x 48 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 5514076
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 130x80x35-130x80x125
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074039484
SSTL numero : 3424960
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 98
Leveys (mm) : 48
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
MNX / MNX Accessories / MIV 100
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MIV 100


Sample image
Order symbol : MIV 100
Tuote nr : 5514076
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 130x80x35-130x80x125
EAN koodi : 6418074039484
El. number :
- Suomi : 3424960
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 98 | 48 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )