Skip to content
  
Previous slide
MIV 150 product image 1
Next slide
MIV 150 thumbnail image 1
MIV 150 thumbnail image 2

MNX / MNX Accessories / MIV 150

MIV 150 5514078

Mitat 148 x 98 x 1.5

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 5514078

Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:

Lisätieto : 180x130x35-255x180x175

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074039507

SSTL numero : 3424962

ETIM : EC000213

Mitat :

Pituus (mm) : 148

Leveys (mm) : 98

Korkeus (mm) : 1.5

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

MNX / MNX Accessories / MIV 150

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

MIV 150

Fibox
m_plate_mnx

Sample image

Order symbol : MIV 150

Tuote nr : 5514078

Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:

Lisätieto : 180x130x35-255x180x175

EAN koodi : 6418074039507

El. number :

  • Suomi : 3424962
MIV_150
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 148 98 1.5
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -