MNX / MNX Accessories / MIV 200
MIV 200 5514080
Mitat 223 x 148 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 5514080
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 255x180x63-255x180x175
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074039521
SSTL numero : 3424964
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 223
Leveys (mm) : 148
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
MNX / MNX Accessories / MIV 200
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MIV 200


Sample image
Order symbol : MIV 200
Tuote nr : 5514080
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 255x180x63-255x180x175
EAN koodi : 6418074039521
El. number :
- Suomi : 3424964
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 223 | 148 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)