MNX / MNX Accessories / MIV 5
MIV 5 5514081
Mitat 50 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 5514081
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 130x80x35-130x80x125
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033185
SSTL numero : 3424970
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 50
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
MNX / MNX Accessories / MIV 5
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MIV 5


Sample image
Order symbol : MIV 5
Tuote nr : 5514081
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 130x80x35-130x80x125
EAN koodi : 6418074033185
El. number :
- Suomi : 3424970
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.05.2025)