MNX / MNX Accessories / MIV 20
MIV 20 5514084
Mitat 225 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 5514084
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 255x180x63-360x255x152
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033215
SSTL numero : 3424973
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 225
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
MNX / MNX Accessories / MIV 20
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MIV 20


Sample image
Order symbol : MIV 20
Tuote nr : 5514084
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 255x180x63-360x255x152
EAN koodi : 6418074033215
El. number :
- Suomi : 3424973
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 225 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)