MNX / MNX Accessories / MIV 95
MIV 95 5514583
Mitat 66 x 80 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 5514583
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 100x100x35-100x100x75
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074056696
SSTL numero : 3435676
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 66
Leveys (mm) : 80
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
MNX / MNX Accessories / MIV 95
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MIV 95


Sample image
Order symbol : MIV 95
Tuote nr : 5514583
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 100x100x35-100x100x75
EAN koodi : 6418074056696
El. number :
- Suomi : 3435676
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 66 | 80 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )