MNX / MNX Accessories / MIV 300
MIV 300 5514585
Mitat 330 x 225 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 5514585
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 360x255x152
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074061577
SSTL numero : 3435678
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 330
Leveys (mm) : 225
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
MNX / MNX Accessories / MIV 300
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MIV 300


Sample image
Order symbol : MIV 300
Tuote nr : 5514585
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 360x255x152
EAN koodi : 6418074061577
El. number :
- Suomi : 3435678
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 330 | 225 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)