MNX / MNX Accessories / MIV 30
MIV 30 5514586
Mitat 329 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 5514586
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 360x255x152
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074061584
SSTL numero : 3435680
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 329
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
MNX / MNX Accessories / MIV 30
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MIV 30


Sample image
Order symbol : MIV 30
Tuote nr : 5514586
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 360x255x152
EAN koodi : 6418074061584
El. number :
- Suomi : 3435680
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 329 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)