Tekniset tiedot
Tuote nr : 8524030
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 100x100x35-100x100x75, 110x80x65, 110x80x85
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033499
SSTL numero : 3423914
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 80
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
MNX / MNX Accessories / B-3
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
B-3


Sample image
Order symbol : B-3
Tuote nr : 8524030
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 100x100x35-100x100x75, 110x80x65, 110x80x85
EAN koodi : 6418074033499
El. number :
- Suomi : 3423914
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 80 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )