Skip to content
 
    Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
   
Previous slide
PC 125/125 HT product image 1
Next slide
PC 125/125 HT thumbnail image 1
PC 125/125 HT thumbnail image 2
PC 125/125 HT thumbnail image 1

MNX / MNX 125H / PC 125/125 HT

PC 125/125 HT 6011910

Mitat 130 x 130 x 125

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 6011910

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Korkea alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074022363

SSTL numero : 3420445

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 130

Leveys (mm) : 130

Korkeus (mm) : 125

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Savunharmaa

Tiivistemateriaali : TPE
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
MNX / MNX 125H / PC 125/125 HT

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC 125/125 HT

Fibox
6011910_PC_125_125_HT_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 125/125 HT

Tuote nr : 6011910

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Korkea alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi

EAN koodi : 6418074022363

El. number :

  • Suomi : 3420445

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

MNX125H
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 130 130 125
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
MIV 10 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(100 x 35 x 7)
HFP 130 Saranasarja etulevyille (FP A 100-125)
FP A 125/130 Etulevy alumiini, koteloille:
(120 x 112 x 1)
MIN 10 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
MIV 125 Asennuslevy, koteloille:
(98 x 98 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847