Skip to content
 
    Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
   
Previous slide
PC 175/150 HT product image 1
Next slide
PC 175/150 HT thumbnail image 1
PC 175/150 HT thumbnail image 2
PC 175/150 HT thumbnail image 3
PC 175/150 HT thumbnail image 4
PC 175/150 HT thumbnail image 1
PC 175/150 HT thumbnail image 3

MNX / MNX 175H / PC 175/150 HT

PC 175/150 HT 6011923

Mitat 180 x 180 x 150

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 6011923

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Korkea alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074052223

SSTL numero : 3435206

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 180

Leveys (mm) : 180

Korkeus (mm) : 150

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Savunharmaa

Tiivistemateriaali : TPE
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
MNX / MNX 175H / PC 175/150 HT

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC 175/150 HT

Fibox
6011923_PC_175_150_HT_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 175/150 HT

Tuote nr : 6011923

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Korkea alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi

EAN koodi : 6418074052223

El. number :

  • Suomi : 3435206

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

MNX175H
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 180 180 150
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
MIV 175 Asennuslevy, koteloille:
(148 x 148 x 1.5)
FP A 175/180 Etulevy alumiini, koteloille:
(170 x 162 x 1)
HFP 180 Saranasarja etulevyille (FP A 150-200)
MIN 15 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 15 x 1)
MIV 15 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847