Skip to content
 
    Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
   
Previous slide
PCM 125/75 G product image 1
Next slide
PCM 125/75 G thumbnail image 1
PCM 125/75 G thumbnail image 2
PCM 125/75 G thumbnail image 1

MNX / PCM 125 / PCM 125/75 G

PCM 125/75 G 6016308

UL-nimi : UL PCM 125/75 G

Mitat 130 x 130 x 75

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 6016308

Tuotekuvaus : Kotelo PC, metrinen

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074038043

SSTL numero : 3421636

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 130

Leveys (mm) : 130

Korkeus (mm) : 75

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : TPE
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
MNX / PCM 125 / PCM 125/75 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PCM 125/75 G

Fibox
6016308_PCM_125_75_G_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PCM 125/75 G

Tuote nr : 6016308

UL-nimi : UL PCM 125/75 G

Tuotekuvaus : Kotelo PC, metrinen

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074038043

El. number :

  • Suomi : 3421636

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

MNXPCM125
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 130 130 75
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
MIV 10 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(100 x 35 x 7)
HFP 130 Saranasarja etulevyille (FP A 100-125)
FP A 125/130 Etulevy alumiini, koteloille:
(120 x 112 x 1)
MIN 10 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
MIV 125 Asennuslevy, koteloille:
(98 x 98 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847