NEO
The New Enclosure Option - NEO - on selkeä valinta, kun tarvitset erittäin suojaavan ja vankan ratkaisun, joka tarjoaa korkean tiiviysluokan ja on ruostumaton. NEO on kaksoiseristetty ja siinä on kaksiseinäiset pohjakulmat sekä integroitu sadekatos. Se on erittäin helppo ja nopea asentaa, koska siinä on ylimääräistä asennustilaa ja laaja pinta-ala mukauttamiseen ja helppoon huoltoon.
Mitat: 320*220*150 mm - 420*320*150 mm.
PC: IP 66/67; IK 09
ABS: IP 66/67; IK 08
PC: IP 66/67; IK 09
ABS: IP 66/67; IK 08

Tuotekategoria
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mitat
VALITUT SUODATTIMET:
No items matching filtering criteria.