Piccolo / PICCOLO Accessories / CHM-3
CHM-3 8524031
Mitat 110 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8524031
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 140x80x65, 140x80x85, 170x140x95, 230x140x95
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033505
SSTL numero : 3423915
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 110
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
Piccolo / PICCOLO Accessories / CHM-3
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
CHM-3

Sample image
Order symbol : CHM-3
Tuote nr : 8524031
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 140x80x65, 140x80x85, 170x140x95, 230x140x95
EAN koodi : 6418074033505
El. number :
- Suomi : 3423915
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 110 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)