Piccolo / PICCOLO Accessories / FM-3
FM-3 8524033
Mitat 35 x 200 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8524033
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 230x80x65, 230x80x85, 230x140x95, 230x140x125
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033529
SSTL numero : 3423917
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 35
Leveys (mm) : 200
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Piccolo / PICCOLO Accessories / FM-3
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FM-3

Sample image
Order symbol : FM-3
Tuote nr : 8524033
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 230x80x65, 230x80x85, 230x140x95, 230x140x125
EAN koodi : 6418074033529
El. number :
- Suomi : 3423917
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 35 | 200 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)