Skip to content
  
Previous slide
B-MP product image 1
Next slide
B-MP thumbnail image 1
B-MP thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO Accessories / B-MP

B-MP 8524060

Mitat 80 x 54 x 1.5

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8524060

Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:

Lisätieto : 110x80x65, 110x80x85

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074033574

SSTL numero : 3423906

ETIM : EC000213

Mitat :

Pituus (mm) : 80

Leveys (mm) : 54

Korkeus (mm) : 1.5

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Piccolo / PICCOLO Accessories / B-MP

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

B-MP

Fibox
picc_mounting_plate

Sample image

Order symbol : B-MP

Tuote nr : 8524060

Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:

Lisätieto : 110x80x65, 110x80x85

EAN koodi : 6418074033574

El. number :

  • Suomi : 3423906
B-MP---D-MP
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 80 54 1.5
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -