Piccolo / PICCOLO Accessories / D-MP
D-MP 8524062
Mitat 140 x 54 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8524062
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 170x80x65, 170x80x85
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033598
SSTL numero : 3423908
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 140
Leveys (mm) : 54
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Piccolo / PICCOLO Accessories / D-MP
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
D-MP


Sample image
Order symbol : D-MP
Tuote nr : 8524062
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 170x80x65, 170x80x85
EAN koodi : 6418074033598
El. number :
- Suomi : 3423908
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 54 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)