Piccolo / PICCOLO Accessories / H-MP
H-MP 8524064
Mitat 125 x 94 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8524064
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 170x140x95
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033611
SSTL numero : 3423910
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 125
Leveys (mm) : 94
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Piccolo / PICCOLO Accessories / H-MP
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
H-MP


Sample image
Order symbol : H-MP
Tuote nr : 8524064
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 170x140x95
EAN koodi : 6418074033611
El. number :
- Suomi : 3423910
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 125 | 94 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )