Piccolo / PICCOLO Accessories / M-MP
M-MP 8524065
Mitat 185 x 94 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8524065
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 230x140x95, 230x140x125
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033628
SSTL numero : 3423911
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 185
Leveys (mm) : 94
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Piccolo / PICCOLO Accessories / M-MP
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
M-MP


Sample image
Order symbol : M-MP
Tuote nr : 8524065
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 230x140x95, 230x140x125
EAN koodi : 6418074033628
El. number :
- Suomi : 3423911
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 185 | 94 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)