Quick
Sileäsivuiset ja sulavalinjaiset QUICK-sähkökaapit valmistetaan iskunkestävästä polykarbonaatista tai ABS-muovista kestämään vaativaa teollista käyttöä tai ulko-oloja. QUICKit on nopea avata ja sulkea pikalukittavilla kansiruuveilla. Harmaakantiset kaapit pitävät komponentit suojassa asiattomilta ja läpinäkyvät kannet helpottavat näyttöjen ja kojeiden valvontaa.
Mitat: 300*200*170 mm - 600*400*270 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-HB

Tuotekategoria
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mitat
VALITUT SUODATTIMET: