Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.


SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 13 G-2FSH
PC 1919 13 G-2FSH 2539505
Mitat 190 x 190 x 130
Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
- IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 2539505
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa saranoitu kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074052704
SSTL numero : 3435722
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 190
Leveys (mm) : 190
Korkeus (mm) : 130
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
SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 13 G-2FSH
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
PC 1919 13 G-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 1919 13 G-2FSH
Tuote nr : 2539505
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa saranoitu kansi
EAN koodi : 6418074052704
El. number :
- Suomi : 3435722
Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 130 |
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
EKHVT |
Asennuslevy, koteloille:
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Asennuslevy muovinen
(167 x 167 x 4) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )