Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
   
Previous slide
PC 1919 13 G product image 1
Next slide
PC 1919 13 G thumbnail image 1
PC 1919 13 G thumbnail image 2
PC 1919 13 G thumbnail image 1

SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 13 G

PC 1919 13 G 5330359

UL-nimi : UL PC 1919 13 G

Mitat 190 x 190 x 130

Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 5330359

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074005403

SSTL numero : 3423701

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 190

Leveys (mm) : 190

Korkeus (mm) : 130
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
SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 13 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC 1919 13 G

Fibox
5330359_PC191913G 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : PC 1919 13 G

Tuote nr : 5330359

UL-nimi : UL PC 1919 13 G

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074005403

El. number :

  • Suomi : 3423701

Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

PC_ABS1919
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 190 190 130
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
EKHVT Asennuslevy, koteloille:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Asennuslevy muovinen
(167 x 167 x 4)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
DSS_FI_41597_A1