Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
   
Previous slide
PC 2819 18 T product image 1
Next slide
PC 2819 18 T thumbnail image 1
PC 2819 18 T thumbnail image 2
PC 2819 18 T thumbnail image 3
PC 2819 18 T thumbnail image 4
PC 2819 18 T thumbnail image 1
PC 2819 18 T thumbnail image 2

SOLID / SOLID 2819 / PC 2819 18 T

PC 2819 18 T 5330070

Mitat 280 x 190 x 180

Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 5330070

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074005458

SSTL numero : 3423807

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 190

Korkeus (mm) : 180

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 2819 / PC 2819 18 T

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC 2819 18 T

Fibox
5330070_PC281918T_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 2819 18 T

Tuote nr : 5330070

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074005458

El. number :

  • Suomi : 3423807

Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

PC_ABS2819
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 280 190 180
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
EKV 12 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Asennuslevy, koteloille:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Asennuslevy muovinen
(259 x 164 x 4)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
DSS_FI_41597_A1