Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
   
Previous slide
PC 2819 13 G product image 1
Next slide
PC 2819 13 G thumbnail image 1
PC 2819 13 G thumbnail image 2
PC 2819 13 G thumbnail image 1

SOLID / SOLID 2819 / PC 2819 13 G

PC 2819 13 G 5330360

Mitat 280 x 190 x 130

Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 5330360

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074005441

SSTL numero : 3423705

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 190

Korkeus (mm) : 130
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
SOLID / SOLID 2819 / PC 2819 13 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC 2819 13 G

Fibox
5330360_PC281913G 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : PC 2819 13 G

Tuote nr : 5330360

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074005441

El. number :

  • Suomi : 3423705

Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

PC_ABS2819
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 280 190 130
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
EKV 12 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Asennuslevy, koteloille:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Asennuslevy muovinen
(259 x 164 x 4)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
DSS_FI_41597_A1