Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.






SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 18 G
PC 2828 18 G 5330372
UL-nimi : UL PC 2828 18 G
Mitat 280 x 280 x 180
Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 5330372
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074005540
SSTL numero : 3423715
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 280
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 180
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
SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 18 G
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
PC 2828 18 G


Sample image
Order symbol : PC 2828 18 G
Tuote nr : 5330372
UL-nimi : UL PC 2828 18 G
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074005540
El. number :
- Suomi : 3423715
Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 180 |
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
EKOZR |
Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(280 x 280 x 50) |
EKV 22 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7) |
EKOVT |
Asennuslevy, koteloille:
(238 x 238 x 1.5) |
MPI EKO 2828 |
Asennuslevy muovinen
(244 x 244 x 4) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)