Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
   
Previous slide
PC 3819 13 T-2FSH product image 1
Next slide
PC 3819 13 T-2FSH thumbnail image 1
PC 3819 13 T-2FSH thumbnail image 2
PC 3819 13 T-2FSH thumbnail image 1

SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 13 T-2FSH

PC 3819 13 T-2FSH 2539543

Mitat 380 x 190 x 130

Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 2539543

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas saranoitu kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074052858

SSTL numero : 3435750

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 380

Leveys (mm) : 190

Korkeus (mm) : 130

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 13 T-2FSH

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC 3819 13 T-2FSH

Fibox
2539543_PC_3819_13_T-2FSH_ENCL_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 3819 13 T-2FSH

Tuote nr : 2539543

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas saranoitu kansi

EAN koodi : 6418074052858

El. number :

  • Suomi : 3435750

Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

PC_ABS3819
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 380 190 130
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
EKMZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Asennuslevy, koteloille:
(338 x 158 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
DSS_FI_41597_A1