Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
   
Previous slide
PC 3828 13 T product image 1
Next slide
PC 3828 13 T thumbnail image 1
PC 3828 13 T thumbnail image 2
PC 3828 13 T thumbnail image 1

SOLID / SOLID 3828 / PC 3828 13 T

PC 3828 13 T 5330063

UL-nimi : UL PC 3828 13 T

Mitat 380 x 280 x 130

Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 5330063

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074005557

SSTL numero : 3423817

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 380

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 130

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 3828 / PC 3828 13 T

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC 3828 13 T

Fibox
5330063_PC382813T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : PC 3828 13 T

Tuote nr : 5330063

UL-nimi : UL PC 3828 13 T

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074005557

El. number :

  • Suomi : 3423817

Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

PC_ABS3828
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 380 280 130
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
EKV 32 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Asennuslevy, koteloille:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Asennuslevy muovinen
(338 x 238 x 4)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
DSS_FI_41597_A1