Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.




SOLID / SOLID 5628 / PC 5628 13 G-3FSH
PC 5628 13 G-3FSH 2539525
Mitat 560 x 280 x 130
Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
- IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 2539525
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa saranoitu kansi
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074052759
SSTL numero : 3435732
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 560
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 130
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
SOLID / SOLID 5628 / PC 5628 13 G-3FSH
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
PC 5628 13 G-3FSH


Sample image
Order symbol : PC 5628 13 G-3FSH
Tuote nr : 2539525
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa saranoitu kansi
EAN koodi : 6418074052759
El. number :
- Suomi : 3435732
Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 130 |
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
EKTZR |
Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(560 x 280 x 50) |
EKTVT |
Asennuslevy, koteloille:
(518 x 238 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7) |
EKV 50 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(515 x 35 x 7) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )