Kotelon alaosa




SOLID / SOLID 5628 / PC 5628
PC 5628 6530806
Mitat 560 x 280 x 100
Sisältää : Kotelon alaosa
Tekniset tiedot
Tuote nr : 6530806
Tuotekuvaus : Alaosa PC
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074000484
SSTL numero : 3423743
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 560
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 100
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Sähköeristys : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
SOLID / SOLID 5628 / PC 5628
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
PC 5628


Sample image
Order symbol : PC 5628
Tuote nr : 6530806
Tuotekuvaus : Alaosa PC
EAN koodi : 6418074000484
El. number :
- Suomi : 3423743
Sisältää : Kotelon alaosa
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 100 |
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
Paloluokka : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)