Skip to content
 
    Kotelon alaosa
   
Previous slide
PC 5638 product image 1
Next slide
PC 5638 thumbnail image 1
PC 5638 thumbnail image 2

SOLID / SOLID 5638 / PC 5638

PC 5638 6530807

Mitat 560 x 380 x 150

Sisältää : Kotelon alaosa

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 6530807

Tuotekuvaus : Alaosa PC

Pakkausyksikkö : 2

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074000491

SSTL numero : 3423745

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 560

Leveys (mm) : 380

Korkeus (mm) : 150
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
Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

SOLID / SOLID 5638 / PC 5638

CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC 5638

Fibox
6530807_PC_5638_base 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : PC 5638

Tuote nr : 6530807

Tuotekuvaus : Alaosa PC

EAN koodi : 6418074000491

El. number :

  • Suomi : 3423745

Sisältää : Kotelon alaosa

Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 560 380 150
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
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C