Skip to content

Solid

SOLID-tuoteperheen kotelot ovat suojanneet sähkölaitteita Suomessa jo vuosikymmeniä. Tukevien seiniensä ja helpon työstettävyytensä ansiosta ne ovat erinomainen vaihtoehto polyesterikoteloille. SOLID-kotelot toimitetaan joko kansiruuveilla tai FSH-ruuvisaranoilla varustettuina. Tuotesarja on saatavana sekä polykarbonaatista että ABS-muovista lukuunottamatta metrisillä läpilyönneillä varustettuja SM-koteloita (vain PC).

Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P and 12; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 94 HB

Solid image
Tuotekategoria
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mitat








VALITUT SUODATTIMET:

Mounting plates

Front panel accessories

DIN Mounting rails

Spacers

Extension frames

Hinges and Wall mounting

Cover screws