Tempo / TEMPO 0907 / TPCM 090706
TPCM 090706 5824020
Mitat 95 x 65 x 60
- IP65; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 5824020
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074064929
SSTL numero : 3424391
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 95
Leveys (mm) : 65
Korkeus (mm) : 60
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
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 0907 / TPCM 090706
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
TPCM 090706


Sample image
Order symbol : TPCM 090706
Tuote nr : 5824020
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074064929
El. number :
- Suomi : 3424391

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 95 | 65 | 60 |
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
FP 10674 |
Seinäkiinnike (2 kpl )sis. ruuvit
(40 x 88 x 14) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)