Tempo / TEMPO 1111 / TPCM 111107
TPCM 111107 5824021
Mitat 110 x 110 x 65
- IP65; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 5824021
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074032065
SSTL numero : 3424392
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 110
Leveys (mm) : 110
Korkeus (mm) : 65
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
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 1111 / TPCM 111107
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
TPCM 111107


Sample image
Order symbol : TPCM 111107
Tuote nr : 5824021
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074032065
El. number :
- Suomi : 3424392

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 110 | 110 | 65 |
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
FP 10674 |
Seinäkiinnike (2 kpl )sis. ruuvit
(40 x 88 x 14) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)