Skip to content
  
Previous slide
TPC 111107 product image 1
Next slide
TPC 111107 thumbnail image 1
TPC 111107 thumbnail image 2
TPC 111107 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 1111 / TPC 111107

TPC 111107 5824039

Mitat 110 x 110 x 65

  • IP65; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 5824039

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074084903

SSTL numero : 3424399

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 110

Leveys (mm) : 110

Korkeus (mm) : 65
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
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 1111 / TPC 111107

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

TPC 111107

Fibox
5824039_TPC111107 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : TPC 111107

Tuote nr : 5824039

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074084903

El. number :

  • Suomi : 3424399
Tempo-1111_Combi
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 110 110 65
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
FP 10674 Seinäkiinnike (2 kpl )sis. ruuvit
(40 x 88 x 14)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343