Skip to content
  
Previous slide
TPCM 131007 product image 1
Next slide
TPCM 131007 thumbnail image 1
TPCM 131007 thumbnail image 2
TPCM 131007 thumbnail image 2

Tempo / TEMPO 1310 / TPCM 131007

TPCM 131007 5824022

Mitat 130 x 95 x 65

  • IP65; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 5824022

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074064936

SSTL numero : 3424393

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 130

Leveys (mm) : 95

Korkeus (mm) : 65
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
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 1310 / TPCM 131007

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

TPCM 131007

Fibox
5824022_TPCM131007_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPCM 131007

Tuote nr : 5824022

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074064936

El. number :

  • Suomi : 3424393
Tempo-1310_Combi
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 130 95 65
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
FP 10674 Seinäkiinnike (2 kpl )sis. ruuvit
(40 x 88 x 14)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343