Skip to content
  
Previous slide
TPCM 131308 product image 1
Next slide
TPCM 131308 thumbnail image 1
TPCM 131308 thumbnail image 2
TPCM 131308 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 1313 / TPCM 131308

TPCM 131308 5824023

Mitat 130 x 130 x 75

  • IP65; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 5824023

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074087089

SSTL numero : 3424394

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 130

Leveys (mm) : 130

Korkeus (mm) : 75
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
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 1313 / TPCM 131308

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

TPCM 131308

Fibox
5824023_TPCM131308_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPCM 131308

Tuote nr : 5824023

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074087089

El. number :

  • Suomi : 3424394
Tempo-1313_Combi
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 130 130 75
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
MIV 10 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(100 x 35 x 7)
FP 10674 Seinäkiinnike (2 kpl )sis. ruuvit
(40 x 88 x 14)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343