Skip to content
  
Previous slide
Next slide

UL MNX / UL PC 100H / UL PC 100/125 HT

UL PC 100/125 HT 6411904

Mitat 130 x 80 x 125

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 6411904

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074014542

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 130

Leveys (mm) : 80

Korkeus (mm) : 125

Lämpötilat :
Luokat :
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

UL MNX / UL PC 100H / UL PC 100/125 HT

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

UL PC 100/125 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 100/125 HT

Tuote nr : 6411904

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi

EAN koodi : 6418074014542

MNX100H
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 130 80 125
Materiaalit :
Lämpötilat :
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance