Tekniset tiedot
Tuote nr : 6412303
Tuotekuvaus : UL Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074014238
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 130
Leveys (mm) : 80
Korkeus (mm) : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6
UL MNX / UL PC 100L / UL PC 100/75 LG
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
UL PC 100/75 LG
Sample image
Order symbol : UL PC 100/75 LG
Tuote nr : 6412303
Tuotekuvaus : UL Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074014238
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 130 | 80 | 75 |
Materiaalit : |
---|
Lämpötilat : |
---|
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | UL 746C |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | Type 1, 4, 4X, 6 |
Certificates : | |
---|---|
MNX_CertificateofCompliance |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )