Skip to content
  
Previous slide
UL PC 125/100 HG product image 1
Next slide
UL PC 125/100 HG thumbnail image 1

UL MNX / UL PC 125H / UL PC 125/100 HG

UL PC 125/100 HG 6411309

Mitat 130 x 130 x 100

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 6411309

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074014344

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 130

Leveys (mm) : 130

Korkeus (mm) : 100

Lämpötilat :
Luokat :
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

UL MNX / UL PC 125H / UL PC 125/100 HG

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

UL PC 125/100 HG

Fibox
6411309_PC_125_100_HG_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 125/100 HG

Tuote nr : 6411309

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074014344

MNX125H
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 130 130 100
Materiaalit :
Lämpötilat :
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance