UL PC 125/125 HT 6411910
Mitat 130 x 130 x 125
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 6411910
Tuotekuvaus : UL Kotelo PC
Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074014627
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 130
Leveys (mm) : 130
Korkeus (mm) : 125
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6
UL MNX / UL PC 125H / UL PC 125/125 HT
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
UL PC 125/125 HT
Sample image
Order symbol : UL PC 125/125 HT
Tuote nr : 6411910
Tuotekuvaus : UL Kotelo PC
Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi
EAN koodi : 6418074014627
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 130 | 130 | 125 |
Materiaalit : |
---|
Lämpötilat : |
---|
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | UL 746C |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | Type 1, 4, 4X, 6 |
Certificates : | |
---|---|
MNX_CertificateofCompliance |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )