Skip to content
 
    Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
   
Previous slide
Next slide

UL MNX / UL PC 150H / UL PC 150/60 HG

UL PC 150/60 HG 6411313

Mitat 180 x 130 x 60

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 6411313

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074014405

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 180

Leveys (mm) : 130

Korkeus (mm) : 60

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
UL Type : 1, 4, 4X and 6

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

UL MNX / UL PC 150H / UL PC 150/60 HG

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

UL PC 150/60 HG

Fibox
6411313_PC_150_60_HG_360_ANIMA_BIG.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 150/60 HG

Tuote nr : 6411313

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074014405

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

MNX150H
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 180 130 60
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X and 6
Certificates :
Certificate FI 40847