Skip to content
  
Previous slide
UL PC 150/50 LG product image 1
Next slide
UL PC 150/50 LG thumbnail image 1

UL MNX / UL PC 150L / UL PC 150/50 LG

UL PC 150/50 LG 6412314

Mitat 180 x 130 x 50

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 6412314

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074014375

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 180

Leveys (mm) : 130

Korkeus (mm) : 50

Lämpötilat :
Luokat :
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

UL MNX / UL PC 150L / UL PC 150/50 LG

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

UL PC 150/50 LG

Fibox
6412314_PC_150_50_LG_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 150/50 LG

Tuote nr : 6412314

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074014375

MNX150L
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 180 130 50
Materiaalit :
Lämpötilat :
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance