Skip to content
  
Previous slide
Next slide

UL MNX / UL PC 200H / UL PC 200/150 HT

UL PC 200/150 HT 6411929

Mitat 255 x 180 x 150

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 6411929

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074014757

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 255

Leveys (mm) : 180

Korkeus (mm) : 150

Lämpötilat :
Luokat :
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

UL MNX / UL PC 200H / UL PC 200/150 HT

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

UL PC 200/150 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 200/150 HT

Tuote nr : 6411929

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi

EAN koodi : 6418074014757

MNX200H
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 255 180 150
Materiaalit :
Lämpötilat :
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance